Esecuzioni speciali a richiesta

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Rivestimento in teflon per resistere alle alte temperature ed alla corrosione (Fig.4).
  • Guarnizione di tenuta in FKM per temperatura massima di esercizio fino a 270°C.
  • Movimento rotatorio del braccio di serraggio con blocco nella posizione a 20°.
  • Movimento rotatorio del braccio di serraggio con blocco nella posizione a 45°.