Top

Antivibranti a cavo o a molla

Antivibranti a cavo o a molla

Elesa offre anche antivibranti a cavo o antivibranti a molla nella sua ampia gamma di elementi antivibranti.

Antivibranti a cavo

L’elemento elastico dei supporti antivibranti a cavo è caratterizzato da una fune in acciaio INOX AISI 316 che rende questi elementi molto resistenti alla fiamma, alle alte temperature, alla corrosione, agli agenti ambientali e non soggetti a invecchiamento.

Gli elementi antivibranti a cavo d'acciaio sono caratterizzati, nella loro esecuzione standard, da un cavo e piastrine in acciaio INOX AISI 316. Gli antivibranti / antishock a cavo d'acciaio sono particolarmente indicati per impiego con HVAC, pompe, impianti di depurazione e desalinizzazione, pannelli di strumentazione, ferroviario, navale e militare e in generale in ambienti potenzialmente aggressivi.

Caratteristiche principali degli antivibranti a cavo:

  • Elevata deflessione statica, bassa frequenza di risonanza ed elevato isolamento delle vibrazioni.
  • Elevato fattore di smorzamento, adatto anche per macchine con sbilanciamenti.
  • Utilizzabili a compressione, trazione e taglio.
  • Struttura interamente in acciaio INOX.

Antivibranti a molla

Gli elementi antivibranti a molla sono caratterizzati da una molla in acciaio zincato e rivestimento sulla piastrina inferiore e cappuccio in gomma NBR. Sono particolarmente indicati per impiego con HVAC, compressori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, frantoi, vibrovagli, gruppi elettrogeni.

Caratteristiche principali degli antivibranti a molla:

  • Elevata deflessione statica rispetto all’altezza, bassa frequenza di risonanza ed elevato isolamento delle vibrazioni.
  • Non hanno un fattore di smorzamento, quindi non sono adatti per macchine con sbilanciamenti.
  • Utilizzabili a compressione.
  • Per temperature inferiori ai +5°C è necessario utilizzare molle in acciaio INOX (esecuzione speciale a richiesta)