Top

Cerniere industriali

Vasta offerta di cerniere in materiale plastico, SUPER-tecnopolimero o metallo. Diversi fissaggi, angoli di rotazione e capacità di carico. Extra Sconto 2% se acquisti online!

Un'ampia gamma di cerniere industriali tra cui cerniere in plastica, cerniere in acciaio INOX, cerniere in alluminio. Tecnopolimero, SUPER-tecnopolimero, alluminio, lega di zinco pressofusa e acciaio INOX sono i diversi materiali di produzione. Diverse sono anche le tipologie di fissaggio, gli angoli di rotazione e le capacità di carico. Le schede tecniche delle cerniere plastiche riportano valori puntuali di resistenza ai carichi utili per la selezione del giusto modello e della dimensione.

E' disponibile anche un calcolatore elettronico che permette di verificare l'idoneità della cerniera selezionata rispetto ai carichi nelle reali condizioni d'impiego, oltre ad una guida con alcune indicazioni per una corretta applicazione delle cerniere in plastica. Meritano una particolare attenzione anche le cerniere con interruttore di sicurezza integrato, anche multiplo. Presentiamo anche una selezione di cerniere regolabili e supporti realizzati nella nuova colorazione accanto a quella tradizionale nera: il grigio RAL 7040, creato per armonizzare la tonalità del componente con quello dei profilati in alluminio su cui sono installati. Interessante è anche la gamma delle cerniere in metallo tra le quali si trovano anche le versioni in acciaio INOX che permettono un'elevata resistenza alla corrosione per impieghi in ambienti soggetti a frequenti lavaggi e cicli di pulizia completi.

Cerniere Elesa per tutte le esigenze:

  • cerniere a frizione
  • cerniere a scatto
  • cerniere per portelli sottili
  • cerniere per portelli rimovibili
  • cerniere con bloccaggio a frizione
  • cerniere industriali regolabili
  • accessori per cerniere

Nel catalogo Elesa è possibile acquistare anche la gamma delle cerniere e accessori Ganter.