AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Componenti per il vuoto Elesa, ventose, porta-ventose e relativi accessori utilizzabili per differenti applicazioni in vari contesti industriali. Extra Sconto 2% se acquisti online!
I componenti per il vuoto Elesa, ventose, portaventose e relativi accessori sono utilizzabili per differenti applicazioni in vari contesti industriali permettendo la presa e la manipolazione di prodotti e confezioni di molteplici forme e dimensioni.
In particolare, le ventose industriali per il vuoto della gamma ELESA in diverse tipologie di mescole (gomma antiolio, silicone, gomma naturale o gomma naturale gialla) e con geometrie e dimensioni variabili, mini da 4 a 8 mm e fino a 125 mm possono essere impiegate su superfici con differenti rugosità anche oleose.
La gamma di ventose in gomma comprende:
- Ventose a coppa rotonde
- Ventose piatte (con o senza gambo pronunciato)
- Ventose ellittiche
- Ventose a soffietto, doppiosoffietto o multisoffietto
Sono numerosi i settori con applicazioni pneumatiche ai quali si rivolge l’offerta di componenti per il vuoto ELESA. Di seguito ne citiamo alcuni tra i più rappresentativi:
- Ventose per il packaging (flow-pack)
- Ventose per il vetro
- Ventose per il marmo
- Ventose per automazione
L’ampia gamma di ventose garantisce forze di sollevamento variabili e permette di trattare prodotti molto delicati quali alimentari (es. cioccolatini, biscotti, uova), figurine, etichette e fogli di carta o dal peso considerevole come lastre di vetro, ceramica e marmo.
I porta-ventose con tipologie costruttive differenti (A molla, Mini, Micro e a molla incassata), materiali (ottone, alluminio, inox) e corse effettive variabili possono essere impiegati in molteplici contesti industriali in cui le dimensioni degli steli e la posizione del collegamento del vuoto (dritta, a L o a T) risulta particolarmente critica.
Oltre a ventose per applicazioni generiche, la gamma si completa con specifiche ventose tra cui quelle ad elevato grip che assicurano un elevato coefficiente d’attrito anche in presenza di acqua e olio, ventose per il confezionamento flow pack, ventose vulcanizzate con aumentata resistenza alla trazione e ventose a soffietto rinforzato per carichi particolarmente gravosi.