Top

Raccordi per tubi, connettori e morsetti

Gamma di morsetti e giunti di collegamento per tubi, morsetti per attuatori lineari, attuatori lineari, tubi e accessori. Extra Sconto 2% se acquisti online!

I nostri morsetti di collegamento includono connettori realizzati in tecnopolimero, alluminio naturale o con rivestimento in resina epossidica e acciaio inox per realizzare strutture di sostegno stabili e flessibili. Design e qualità dei materiali permettono di offrire ottima resistenza, massima pulibilità e versatilità per le tue strutture modulari come, ad esempio, le scaffalature tubolari componibili per gli ambienti industriali ma non solo. Sono progettati per essere sempre adattabili alle vostre esigenze. Oltre ai semplici morsetti, questa gamma di sistemi di collegamento si articola in diverse famiglie di prodotti standard per soddisfare tutte le esigenze. Il montaggio è facile e veloce grazie ai kit di serraggio disponibili tra i vari accessori proposti, sempre a stock.
La gamma include anche morsetti di collegamento Ganter e morsetti Visually Detectable in tecnopolimero colore “Blu Segnale” RAL 5005 rilevabile all’occhio umano (materiale idoneo al contatto con gli alimenti FDA CFR.21 e EU 10/2011) per contribuire ad aumentare la sicurezza nei processi di produzione alimentare, nel pieno rispetto delle normative internazionali.