ESC-SFT Kahvat sisäänrakennetulla turvakytkimellä
Henkilöstön ja koneiden suojauksen turvallisuuden parantaminen
MRY-SST-HVD
Vesitiiviit säädettävät kiristyskahvat
Ultimaattinen ratkaisu kiinnittämiseen
Uudet imukupit automaatiota varten
Ihanteellinen ratkaisu erimuotoisten, erikokoisten ja -pintaisten osien automaattiseen ja turvalliseen käsittelyyn.
CAD-piirustukset +80 000 tuotteesta
Maailmanlaajuinen myyntiverkosto
Selkeästi erottuva palkintoja voittanut muotoilu
Uusimmat tuotantotekniikat
Uudet tuotteet

Elesa: Koneteollisuuden komponentit

Maailman johtava muovista ja metallista valmistettujen koneteollisuuden standardikomponenttien suunnittelija, valmistaja ja jakelija.

Brändi-identiteetti & arvot

Brändi-identiteetti & arvot

Puhtaasta tuotteesta tuotteen ja palvelun yhdistelmäksi, jossa Elesa tarjoaa asiantuntevan muotoilun avulla nopeaan, tehokkaaseen ja sujuvaan palveluun liittyvää toiminnallisuutta, ergonomiaa ja hallittavuutta.
Lue lisää
Elesa design

Elesa design

Jokainen yksityiskohta, olipa se esteettinen tai toiminnallinen, on olennainen ja voi merkittävästi parantaa tuotteen havainnointia.
Lue lisää
Laatu - Ympäristö - Turvallisuus - Suojaus - AEO

Laatu - Ympäristö - Turvallisuus - Suojaus - AEO

Lataa koneelle British Standards Institutionin (BSI) myöntämä Elesan ISO-sertifikaatti ja tutustu tarkemmin Euroopan tulliviraston täysin sertifioiman valtuutetun talouden toimijan tilanteeseen.
Lue lisää
Valikoidut tuotteet
Uutisia
2.3.2026
Soft-Touch Line: Comfort, Secure Grip & Award-Winning Design

Elesa presents the Soft-Touch line: ergonomic handles, knobs, and handwheels with TPE coating for comfort, secure grip, and optimal control

Lue kaikki
8.10.2025
Torque limiting knobs

Elesa torque limiting knobs ensure fast, secure fastening by setting the maximum tightening torque, preventing damage on lab machinery, key duplicators, and more.

Lue kaikki
Tilaa uutiskirje

Viimeisimmät tiedot Elesan tuotteista ja palveluista