Header Header

TEKNOLOGIA JA MUOTOILU

Vuonna 1941 perustettu ELESA on kansainvälinen mekaanisen teollisuuden, kone- ja laiterakentajien vakiokomponenttien johtava toimittaja.

Erinomainen tekniikan ja muotoilun yhdistelmä on johtanut monipuoliseen tuotantoon, joka perustuu jatkuvaan teknisten muovien ja metalliteknologian kehityksen seuraamiseen. Tuotteiden laatuun vahvasti sitoutunut yrityskulttuuri, johon liittyy luontainen kiinnostus muotoiluun ja ergonomiaan on johtanut ainutlaatuisten ja maailmanlaajuisesti tunnistettavien ELESA-tuotteiden syntyyn.

  • 300 PATENTTIA JA REKISTERÖITYÄ MALLIA
  • 56 TEOLLISTA MUOTOILUPALKINTOA
  • MAAILMANLAAJUINEN JAKELUVERKOSTO
  • 65.000+ NIMIKETTÄ SAATAVISSA VARASTOSTA
  • YKSILÖIDYT RATKAISUT JA RÄÄTÄLÖINNIT
  • TEKNINEN ASIANTUNTEMUS ASIAKKAAN KÄYTÖSSÄ

Muotoilu- ja tuotantotoiminta on keskitetty yhtiön pääkonttoriin Monzassa. Yli 70 000 neliömetrin suuruinen alue, jossa valmistetaan vuosittain kymmeniä miljoonia osia uusinta tuotantoteknologiaa käyttämällä. Vasta käynnistetyssä, täysin automatisoidussa logistiikkakeskuksessa on varastossa yli 50 000 tuotetta valmiina lähetettäväksi eri puolille maailmaa.

ELESA käyttää ainoastaan 100 % uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä, toisin sanoen luonnonvaroilla (vesi, aurinko, tuuli, vuorovesi, maalämpö jne.) tuotettua energiaa, johon ei näin ollen sisälly CO2-päästöjä (joita puolestaan aiheutuu hiili-, öljy- ja kaasuenergian tuotannossa).

LAATU - YMPÄRISTÖ - TURVALLISUUS

Laadunhallintajärjestelmä
ISO 9001 –sertifioitu

British Standards Instituten (BSI) toimesta vuodesta 1993 lähtien


Lataa sertifikaatti .pdf

LAATU - YMPÄRISTÖ - TURVALLISUUS

Ympäristöjohtamisjärjestelmä
ISO 14001 –sertifioitu

ympäristöjärjestelmä vuodesta 2007 lähtien


Lataa sertifikaatti .pdf

LAATU - YMPÄRISTÖ - TURVALLISUUS

Työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmä
BS OHSAS 45001 –sertifioitu

vuodesta 2012 lähtien


Lataa sertifikaatti .pdf

LAATU - YMPÄRISTÖ - TURVALLISUUS

Euroopan tulliviraston sertifioima valtuutettu talouden toimija

vuodesta 2014: tullimenettelyjen täydellinen luotettavuus


Tarkista Elesan AEP-status (valtuutettu talouden toimija)

LAATU - YMPÄRISTÖ - TURVALLISUUS

Information Security Management System - ISO/IEC 27001:2022


Lataa sertifikaatti .pdf

ELESA yhdistetään seuraaviin:

ÄÄRIMMÄISTÄ OSAAMISTA JA TIETOTAITOA

ELESA jatkaa investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen, erityisesti tuotantoteknologioihin, joiden tarkoituksena on luoda uusia tuotteita tai parantaa olemassa olevien tuotteiden suorituskykyä ja luotettavuutta.

Kehittynellä laitteistoilla ja mittaustekniikoilla varustetussa omassa testauslaboratoriossa tutkitaan uusia muovimateriaaleja uusien ja parempien tuotteiden kehittämiseksi, jotka täyttävät teollisuuden vaativimpienkin käyttökohteiden vaatimukset.
Kaikki ELESAN koneosat testataan mekaanisen, fyysisen, kemiallisen kestävyyden ja lujuuden osalta, oikeiden ja luotettavien teknisten tietojen tuottamiseksi.
ELESAN laboratorio on myös asiakkaiden käytettävissä testeihin, jossa simuloidaan tiettyjä tai määriteltyjä vaativia käyttöolosuhteita.

Vieraile Elesan YouTube-kanavallatutustuaksesi tuotteisiin ja niiden testaukseen!

YKSILÖLLISET TUOTERATKAISUT

Sen lisäksi, että ELESALLA on markkinoiden laajin standardikomponenttien valikoima, se tarjoaa myös tilauksesta yksilöityjä teknisiä ratkaisuja asiakkaiden erityistarpeiden täyttämiseksi. Tuotannon joustavuus, tekninen tietotaito, tutkimus ja kehitys, jatkuva toiminta ja asiakassuuntaisuus mahdollistavat nopeat toimitukset ja kilpailukykyiset ratkaisut.

TUOTTEIDEN MERKKAUKSET
Logot ja tekstit tampopainatuksella, laserkaiverruksella ja valettuna
ERIKOISVÄRIT
Standardeista poikkeavat värivaihtoehdot
ERITYISMATERIAALIT JA MUODOT
Erityisteknopolymeerit, ruostumaton teräs ja metallit, erityiset muodot, mitat ja metalli-insertit
PINTAKÄSITTELYT
Pinnoitteina mustaoksidointi, sinkitys, nikkelöinti, kromaus, anodisointi, epoksi