Header Header

ELESA DESIGN

Jokainen yksityiskohta, olipa se esteettinen tai toiminnallinen, on olennainen ja voi merkittävästi parantaa tuotteen käytettävyytta ja toimintaa.

ELESA on 1950-luvulta lähtien osallistunut aktiivisesti työstökoneiden estetiikan ja käytettävyyden uudistamiseen, joka sai alkunsa juuri tuolloin, kehittämällä mekaanisen teollisuuden, koneteollisuuden ja teollisuuslaitteiden ja komponenttien muotoilua. ELESA on jatkanut uskollisesti sitoumustaan tähän toimintaan vuosikymmenien ajan, mikä voidaankin todeta yhtiön viimeisten 40 vuoden aikana arvostetuilta tuomaristoilta saamista 50 teollisuusmuotoilupalkinnosta.

Suunnittelemme tuotteemme niin, että ne tarjoavat täydellisen toiminnallisuuden ja ergonomian ja pitäen samalla mielessä ainutlaatuisen muotoilun, joka tunnistetaan kaikkialla maailmassa Elesa-tuotteiksi.

Innovaatiota
mekaanisten komponenttien
maailmassa

Elesan historia
sen tuotesuunnittelun kautta

by Anty Pansera

Teollisuusmuotoilun palkintovuodet Elesa-tuotteille:

2026
2025
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2022
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2007
2005
2004
2003
1994, 1995, 1996, 1997
1994
1988
1987
1985
1981
1980
1979
1977
ELESAN design auttaa lisäämään tuotteidenne arvoa ja laatua.

LISÄARVOA VÄREILLÄ

Värien käyttö mahdollistaa komponenttien yhdistämisen esteettisesti ja istuvasti koneisiin, joka taas korostaa koneiden ja laitteiden profiilia ja laatua.

Saatavissa olevista yli 70 000 nimikkeestään ELESA tarjoaa myös laajan valikoiman standardikomponentteja ELECOLOR-väreissä: oranssi, harmaa, keltainen, sininen, punainen, musta ja vihreä.

Aikaisempia mekaaniselle teollisuudelle tyypillisiä harmaita ja vihreitä Reseda-värejä pirteämmät värit ovat nyt hyväksyttyjä ja haluttuja yhä useammilla sektoreilla. Näiden uusien markkinavaatimusten lähtökohtana työstökoneiden ja laitteiden esteettinen uudistusprosessi, joka on muuttanut komponenttien muotoilua ja vaatimuksia - eikä pelkästään teknisiä.

Elesa-standardi SUOSIKKIVÄREISSÄ