Top

Morsetti per tubi, morsetti a T e morsetti a croce per strutture modulari

Morsetti di collegamento per tubi

I nostri morsetti di collegamento per tubi a sezione quadra o tonda includono morsetti a croce e morsetti a T con o senza basi di fissaggio per il diretto montaggio a parete. Questi sistemi di giunzione sono disponibili in tecnopolimero, alluminio naturale o con rivestimento in resina epossidica e acciaio inox. La scelta del materiale di costruzione dei morsetti per tubi dipende dall’ambito di applicazione cui saranno destinati. Utili per la realizzazione di scaffali tubolari, essi permettono anche il montaggio di supporti per monitor in diversi settori industriali. Ideali per dispositivi di protezione, barriere, alloggiamenti e telai di qualsiasi tipo.
La gamma include anche i morsetti di collegamento Ganter e i morsetti Visually Detectable in tecnopolimero colore “Blu Segnale” RAL 5005 rilevabile all’occhio umano (materiale idoneo al contatto con gli alimenti FDA CFR.21 e EU 10/2011) per contribuire ad aumentare la sicurezza nei processi di produzione alimentare, nel pieno rispetto delle normative internazionali.