Header Header

IL DESIGN DI ELESA

Ogni singolo dettaglio sia esso estetico o funzionale è essenziale e può differenziare significativamente la percezione di un prodotto.

Fin dagli anni '50, ELESA si è inserita attivamente all'interno di quel processo culturale di revisione estetica della macchina utensile che ha origine proprio allora, innovando il design degli accessori e componenti per l'industria meccanica, delle macchine e delle attrezzature industriali. Un percorso a cui è rimasta fedele nel corso dei decenni come testimoniano gli oltre 50 premi per il design industriale attribuiti in 40 anni dalle più prestigiose giurie internazionali.

Progettiamo i nostri prodotti ricercando la perfetta funzionalità e il meglio dell'ergonomia. Ma cerchiamo anche di creare prodotti unici per il loro design riconoscibili ovunque nel mondo come
prodotti ELESA.

Un'innovazione
nel mondo della
componentistica meccanica

La storia di Elesa
attraverso il Design dei suoi prodotti

di Anty Pansera

Gli anni in cui sono stati premiati prodotti ELESA per l'Industrial Design:

2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2022
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2007
2005
2004
2003
1994, 1995, 1996, 1997
1994
1988
1987
1985
1981
1980
1979
1977
Il Design di ELESA
contribuisce ad accrescere
il valore e la qualità
dei vostri prodotti.

QUANDO IL COLORE È UN VALORE

Fare la scelta di componenti colorati o con inserti colorati permette un abbinamento estetico con la macchina o attrezzatura su cui i componenti sono installati, accrescendone valore e qualità.

ELESA propone tra i suoi oltre 65.000 codici prodotto una ricca selezione di componenti standard, disponibili da stock, nella gamma cromatica ELECOLORS: arancio, grigio, giallo, blu, rosso, nero e verde.

L'uso di colori più vivi rispetto ai tradizionali grigio e "verde reseda", tipici degli ambienti industriali del passato nel mondo della meccanica, è ormai un'esigenza che si manifesta in un crescente numero di settori. Le ragioni alla base di questa nuova richiesta di mercato derivano da quel profondo processo culturale di revisione estetica delle macchine utensili che ha trasformato il design e i requisiti, non solo tecnici, degli stessi accessori e componenti che trovano collocazione sui macchinari.

Lo standard Elesa nel Colore che preferisci