AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
AVM Antivibranti a molla
Gomma e acciaio

Corpo e rivestimento antiscivolo
Gomma NBR.
Durezza 60 Shore A ±5.
Molla e piastra
Acciaio zincato.
Tappi molla
Alluminio.
Caratteristiche e applicazioni
Gli antivibranti AVM sono composti da un corpo e da un rivestimento antiscivolo fissato alla parte inferiore con una vite in acciaio zincato, e una molla su cui vengono avvitati due tappi con foro passante filettato alle estremità.
Sono generalmente utilizzati per l’isolamento delle vibrazioni in compressione.
Com'è noto le vibrazioni possono provocare:
- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
- danni per la salute dell’uomo;
- rumore.
Risultano essere particolarmente adatti per impiego con HVAC, compressori, gruppi di refrigerazione, centrifughe, frantoi, vibrovagli, gruppi elettrogeni.
Vedi Antivibranti ad elevate prestazioni - Caratteristiche e criteri per la scelta.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Antivibranti a molla semplice con perni o fori filettati senza piastra alla base.
- Antivibranti a molla con due piastre.
- Antivibranti a molla con una o due piastre e perni per il trasporto.