3. INDICATORI A REAZIONE FISSA

Indicatori a lettura analogica e analogica-digitale

Possono essere montati su alberi di comando aventi giacitura qualsiasi. Il sistema del movimento è contenuto in una cassa sigillata. Il volantino/manopola che contiene l’indicatore viene calettato all’albero di comando. Nella parte posteriore del volantino/manopola, una flangia con corona dentata interna opportunamente protetta, viene fissata al corpo della macchina tramite un piolino di ancoraggio (o similare) rendendola solidale alla macchina durante la rotazione del volantino. La rotazione del volantino provoca a sua volta la rotazione di un pignone planetario che trasmette il movimento all’interno della cassa dell’indicatore.

Tramite una serie di ingranaggi interni, la rotazione viene trasmessa alle due lancette, mentre il quadrante graduato rimane fermo per effetto del fissaggio al corpo della macchina tramite il piolino di ancoraggio.