Caratteristiche

Caratteristiche

AVC:

  • Elevata deflessione statica, bassa frequenza di risonanza ed elevato isolamento delle vibrazioni.
  • Elevato fattore di smorzamento, adatto anche per macchine con sbilanciamenti.
  • Utilizzabili a compressione, trazione e taglio.
  • Idonei per applicazioni in cui è presente la possibilità di urti e shock.
  • Struttura interamente in acciaio INOX, con conseguente resistenza alla fiamma, alle alte temperature e alla corrosione.

AVM:

  • Elevata deflessione statica rispetto all’altezza, bassa frequenza di risonanza ed elevato isolamento delle vibrazioni.
  • Non hanno un fattore di smorzamento, quindi non sono adatti per macchine con sbilanciamenti.
  • Utilizzabili a compressione.
  • Per temperature inferiori ai +5°C è necessario utilizzare molle in acciaio INOX (esecuzione speciale a richiesta).

AVF:

  • Carichi elevati con ingombro ridotto.
  • Caratterizzati da una rigidezza non lineare: nel primo tratto della curva si ha un isolamento vibrazionale, nel tratto successivo si ha una stabilizzazione del sistema per eventuali sovraccarichi.
  • Struttura interamente in acciaio INOX, con conseguente resistenza alla fiamma, alle alte temperature e alla corrosione.
  • Utilizzabili a compressione.

AVG:

  • Buona deflessione statica, bassa frequenza di risonanza e buon isolamento delle vibrazioni.
  • Elevato fattore di smorzamento, adatto anche per macchine con sbilanciamenti.
  • Utilizzabili a compressione e trazione.
  • Elevato grado di sicurezza: anche in caso di combustione dei resilienti in gomma, il perno interno non si sfila dalla struttura e mantiene l’apparato sospeso in sicurezza.