Lampada

In caso di lampada con filamento in tungsteno, la resistenza del filamento quando la lampada è spenta (filamento freddo) è 10 volte più piccola di quando la lampada è accesa (filamento caldo). Dopo la commutazione del contatto Reed in accensione della lampada, per un certo periodo di tempo la corrente è 10 volte più grande di quella che circolerebbe a regime. Tale corrente può danneggiare il contatto Reed o comprometterne la durata nel tempo. La soluzione in questo caso è introdurre una resistenza in serie al contatto Reed che abbatta il valore massimo della corrente, o una resistenza in parallelo al contatto Reed, che mantenga il filamento caldo (aumentando la resistenza) senza provocare l’accensione della lampada.