Resistenza agli agenti chimici

La tabella riporta il comportamento dei prodotti ELESA PEB e PES in presenza dei vari agenti chimici con cui possono venire a contatto in ambiente industriale (acidi, basi, solventi, lubrificanti, carburanti, soluzioni acquose) e prevedono tre classi di comportamento:

  • buona resistenza = funzionalità ed estetica del manufatto rimangono invariate;
  • discreta resistenza = effetti su funzionalità e/o estetica, di intensità dipendente dalla tipologia di prodotto e dalle condizioni di esercizio con qualche limitazione nell'uso a seconda della specifica applicazione;
  • cattiva resistenza = attacco chimico sul prodotto. Impiego sconsigliato.
Resistenza agli agenti chimici
MaterialeEffettoMaterialeEffettoMaterialeEffetto
AcetoneCheroseneOlio minerale
Acido acetico 20%CollaOlio SAE 70°C
Acido cloridrico 20%Etilene glicoleOssido di carbonio
Acido formicoFenoloPercloroetilene
Acido nitrico 10%Freon - 11°CSol. acido borico
Acido oleicoFreon - 12°C +54°CSol. bisolf. calcio
Acido solforico 50-80%Freon - 22°CSol. cloruro magnesio
Acido tannico 10%GlicerinaSol. cloruro rame
Acido tartaricoIdrato di sodio 46%Sol. fosfato trisodico
Acqua 50°CIdrogenoSol. idrato ammonio
Alcool etilicoMercurioSol. idrato calcio
Alcool metilicoMetiletilchetoneSol. sapone
Anidride carbonicaNaftaSol. solfato rame
BenzinaOlii idrauliciTetracloruro carbonio
BenzoloOlii lubrificantiToluolo
ButanoOlio ASTM 70°CTrementina

● Buona resistenza; ❒ Discreta resistenza; ▲ Cattiva resistenza