Serie

 

 

RLT-U

Elementi a rulli

Supporto portarulli in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

  • RLT-U-PA: rulli in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
  • RLT-U-TPU: rulli in poliuretano termoplastico (TPU), durezza 92 Shore A, colore grigio.
     

RLT-U15

Elementi a rulli

Supporto portarulli in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

  • RLT-U15-PA: rulli in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.
  • RLT-U15-TPU: rulli in poliuretano termoplastico (TPU), durezza 92 Shore A, colore grigio.
     

RLS-U

Elementi a sfere

  • Sfere: tecnopolimero a base acetalica (POM), colore bianco.
  • Supporto portasfere: tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

 

 

 

RLT-AL

Profili in alluminio

Il profilo accoglie fino a 11 elementi a rulli RLT-U o elementi a sfere RLS-U.

Il profilo garantisce un’elevata resistenza alla flessione sotto carico e l’installazione delle rulliere senza la necessità di altri elementi portanti.

 

RLT-H

Testate

La testata di giunzione RLT-JH serve a vincolare saldamente con un aggancio due rulliere accostate.La testata di estremità RLT-EH rappresenta l’elemento terminale delle rulliere. Oltre ad essere un elemento estetico, le testate rappresentano un elemento di sicurezza in quanto prevengono che le estremità del profilo in alluminio possano ferire l’operatore o danneggiare il materiale movimentato.

 

RLT-CE

Sponda di contenimento

La sponda di contenimento RLT-CE serve al contenimento laterale del prodotto movimentato su rulliere. Viene montata a incastro sui profili in alluminio RLT-AL senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio. Può essere montata anche a rulliera già fissata.

 

RLT-B

Freni

I freni RLT-B consentono di rallentare e/o arrestare colli movimentati su rulliere. I freni vengono fissati ad incastro sugli elementi a rulli RLT-U senza la necessità di viti o altri elementi di fissaggio.

 

RLT-SR

Squadretta e supporto

La squadretta e il supporto facilitano il montaggio delle rulliere su macchine e altre strutture di supporto.

 

 

 

 * Trademark application