1.2 Resistenza termica

 

L’utilizzo di materiali termoindurenti e di polimeri termoplastici rinforzati ad elevata resistenza termica, permette ai prodotti ELESA il raggiungimento di un'elevata stabilita termica ed una contenuta variazione delle proprietà meccaniche, sia alle alte che alle basse temperature.

Per ciascun prodotto in materiale plastico presente a catalogo, e riportato il campo di temperature di esercizio consigliato tramite il simbolo riportato qui a fianco.

All’interno di questo campo di temperature:

il materiale e stabile e non si riscontra degradazione significativa;

la funzionalità di base del prodotto per l’utilizzatore non presenta normalmente problemi.

I valori di resistenza meccanica, resistenza ad urto, coppia massima e pressione massima di esercizio indicati a catalogo sono relativi a prove effettuate in laboratorio (23°C - 50% Umidità Relativa), e possono subire variazioni nel campo di temperature di esercizio indicate. E pertanto responsabilità del Cliente verificare le reali prestazioni del prodotto nelle specifiche condizioni termiche di impiego.

Indicazione di massima circa il campo di temperature di esercizio per le varie tipologie: