Carico capacitivo

Nel caso in cui un condensatore sia connesso in serie o in parallelo con un contatto Reed in un circuito chiuso, le correnti di carica e scarica del condensatore durante le commutazioni possono causare un deterioramento del contatto Reed stesso. La soluzione più semplice ed efficace in questa situazione e posizionare una resistenza direttamente in serie al contatto Reed o in generale opportunamente collocata per abbattere il valore massimo delle correnti di carica e scarica.

Due esempi di circuito in cui l’energia accumulata nel carico capacitivo “C” genera correnti transienti indesiderate che si scaricano attraverso il contatto Reed. L’utilizzo di una resistenza opportunamente calibrata riduce il valore di tali correnti e preserva la vita del contatto Reed.