Valvole di controllo direzionale

Le valvole di controllo direzionale deviano il flusso d’aria alle diverse vie mediante un comando esterno.

I parametri che caratterizzano una valvola sono:

  • Numero di vie
  • Numero di posizioni
  • Tipo di azionamento

Il numero di vie si ottiene sommando il numero di attacchi presenti sulla valvola al numero degli scarichi delle camere in pressione. Il numero di posizioni è il numero delle posizioni che la valvola può assumere quando il comando è azionato, compresa la posizione di riposo.

Nella descrizione di una valvola, il primo numero identifica il numero di vie, il secondo il numero di posizioni.

Per valvole a tre vie si deve identificare la funzione della posizione a riposo. Si distingue tra:

  • Normally Open (NO): in posizione di riposo il passaggio dell’aria è libero.
  • Normally Closed (NC): in posizione di riposo il passaggio dell’aria è intercettato.

Esempi:

  • 3/2-NO è una valvola a 3 vie (mandata, utenza e scarico) con 2 posizioni (riposo e azionato); in posizione di riposo il passaggio dell’aria è libero.
  • 3/2-NC è una valvola a 3 vie (mandata, utenza e scarico) con 2 posizioni (riposo e azionato); in posizione di riposo il passaggio dell’aria è intercettato.
  • 5/2 è una valvola a 5 vie (mandata, prima utenza, scarico, seconda utenza, scarico) con 2 posizioni (riposo e azionato).