Dischi Antiscivolo

E' di fondamentale importanza che il disco antiscivolo non si distacchi dalla base dell'elemento di livellamento.

Vi sono situazioni tipiche nelle quali si potrebbero verificare le condizioni per il distacco del disco antiscivolo:

  • caso dell'eventuale "incollaggio" del disco antiscivolo al pavimento quando si deve procedere al sollevamento dell'attrezzatura per uno spostamento;
  • caso di urti laterali contro l'elemento di livellamento con antiscivolo durante il trasporto dell'attrezzatura.

Il sistema di montaggio realizzato da Elesa consiste oltre che in un particolare incastro lungo tutto il profilo periferico anche in un ancoraggio nella parte centrale del disco.

Test di distacco eseguiti nei nostri laboratori con apposite attrezzature che simulano le condizioni che si possono verificare nella pratica (Fig. 1 e Fig. 2) hanno dato, rispetto ai sistemi di aggancio correnti, i seguenti risultati:

  • resistenza al distacco nei casi di adesione (incollaggio) del disco antiscivolo al pavimento: quattro volte superiore;
  • resistenza al distacco in caso di urti laterali: dieci volte superiore.
  • I dischi antiscivolo vengono forniti già montati alle relative basi di plastica.