AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Bolle di livello
Definizione dei termini
La bolla di livello è un corpo cavo contenente un fluido con una bolla di gas che viene utilizzata per controllare il livellamento orizzontale di qualsiasi oggetto.
La posizione della bolla di gas nel fluido mostra l’angolo e la direzione in cui l’oggetto è inclinato rispetto al piano orizzontale.
Funzione
Il corpo cavo contiene il fluido di contrasto e la bolla di gas fluttua nella parte superiore sempre nel punto più alto. La superficie superiore trasparente riporta normalmente tratti o una marcatura circolare nella posizione centrale.
Se la bolla di gas è centrata esattamente all’interno della marcatura l’oggetto da controllare è in posizione orizzontale.
Tipi di bolle di livello
Le livelle sono disponibili come bolle di livello “a occhio di bue” per rilievi bidirezionali o come bolle di livello “cilindriche” per rilievi monodirezionali. Le bolle di livello “a occhio di bue” rilevano simultaneamente l’angolo di inclinazione e la posizione angolare di un piano mentre le bolle di livello “cilindriche” rilevano soltanto l’angolo di inclinazione in una direzione lungo l’asse del livello.
Sensibilità della bolla di livello
La sensibilità delle bolle di livello è data come angolo di inclinazione, per esempio 30 minuti angolari o 0,5 gradi (W). Questo è l’angolo di inclinazione con cui la bolla deve essere inclinata per spostarsi di 2 mm. Una bolla di livello con una sensibilità di 6 minuti angolari ha pertanto sensibilità superiore rispetto ad una con una sensibilità di 30 minuti angolari.
Angolo di inclinazione e dislivello
La sensibilità a volte è anche dato in millimetri per metro, ossia quale dislivello per unità di lunghezza.
Vedi tabella di riferimento.
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto
-
Molle in poliuretano