AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
3. MATERIALI VARI
GUARNIZIONI
ELESA utilizza normalmente per i propri prodotti guarnizioni in gomma sintetica nitrilica NBR, acrylonitrile-butadiene-Rubber (BUNA N). La durezza di tali guarnizioni può essere, a seconda del tipo di prodotto considerato, tra i 70 ed i 90 SHORE A.
Il campo di temperature di utilizzo in continuo è da -30°C a +120°C. Nel caso si richieda una maggior resistenza chimica e termica, e quindi nei prodotti delle serie HCX-SST, HCX-SST-BW, HGFT-HT-PR, vengono utilizzate guarnizioni in gomma fluorurata FKM.
Per la resistenza chimica, fare riferimento alle tabelle contenuta nel capitolo 10 (tecnopolimeri e gomme - elastomeri).
Il campo di temperature di utilizzo è da -25°C a +210°C.
A richiesta e per quantitativi sufficienti possono essere fornite guarnizioni a rondella piana e O-ring in materiali speciali quali EPDM, gomma al silicone o altro.
FILTRI ARIA per tappi sfiato (serie SFN., SFP., SFV. e SFW.):
• filtri tipo TECH-FOAM schiuma di poliuretano reticolata a base poliestere, finezza di filtrazione 40 micron; consigliata per temperature comprese tra -40°C e +100°C in continuo, +130°C per picchi di breve durata. Il materiale non si gonfia a contatto con acqua, benzina, saponi e detergenti, oli minerali, grassi. Alcuni solventi possono provocare un lieve rigonfiamento della schiuma (benzene, etanolo, cloroformio);
• filtri tipo TECH-FIL compressa di filo di ferro zincato a caldo (qualità secondo DIN 17140-D9-W.N.R. 10312, zincata secondo DIN 1548), finezza di filtrazione 50-60 micron.
-
GENERALI
-
MANIGLIE A RIPRESA
-
MANIGLIA PNEUMATICA
-
GRADUAZIONI
-
INDICATORI DI POSIZIONE
-
ELEMENTI DI SCORRIMENTO A SFERA
-
RULLIERE MODULARI
-
Bolle di livello
-
Organi di trasmissione
-
ELEMENTI ANTIVIBRANTI
-
Antivibranti ad elevate prestazioni
-
MAGNETI
-
ELEMENTI DI LIVELLAMENTO
-
Hygienic Design
-
CERNIERE
-
Attrezzi di serraggio pneumatici
-
INDICATORI DI LIVELLO
-
RUOTE INDUSTRIALI
-
Componenti per il vuoto
-
Molle in poliuretano