Druckknopf

Mit dem Daumen auf dem Druckknopf hebt der Bediener den Klemmhebel an. Verstellbare Klemmhebel aus Thermoplast verfügen über einen Push-Button, der ebenfalls aus Thermoplast besteht.

Für den Bediener bedeutet dies v.a. eine sichere elektrische Trennung.

Der Push-Button bei ERX. ist in den sechs ERGOSTYLE verfügbar.

Ausführungen mit einem Klemmelement aus Metall verfügen über eine Sechskanschraube für die Demontage des Griffkörpers. Schnelles Schrauben ist auch mit der ERX.AV,Thermoplast Version mittels TORX* (im Thermoplast Klemmelement platziert) möglich.

 

*Marken Registrierung TEXTRON INC.