Top

Handräder für Stellungsanzeiger

Handräder für Stellungsanzeiger oder Positionsanzeiger, aber auch Scheibenhandräder, Kordelgriffe und Drehknöpfe aus Thermoplast, Duroplast oder Aluminium

Scheibenhandräder und Handräder oder Drehknöpfe und Kordelgriffe für Stellungsanzeiger oder Positionsanzeiger aus Kunststoff Thermoplast, Duroplast oder Aluminium. Handräder für Positionsanzeiger werden eingesetzt um die Welle zu bewegen um Maschinenpositionen einzustellen. Scheibenhandräder für Stellungsanzeigern in großen Durchmessern werden verwendet, wenn hohe Drehmomente aufgebracht werden müssen; die Verwendung von Drehknöpfen dient eher zur Aufbringung von geringeren Drehmomenten, weniger Umdrehungen der Welle und Feinjustierungen.

Das Design und die gerändelte Oberfläche der Kordelgriffe MBT-XX bieten einen sicheren und angenehmen Griff während des Bedienens und garantieren somit dem Anwender eine genaue und ergonomische Einstellung. Die Handräder für Stellungsanzeiger sind lieferbar mit Metalleinsätzen zur Montage auf der Welle, entweder in Stahl brüniert oder Edelstahl AISI 303. Die Montage auf der Welle erfolgt entweder mit Stellschraube mit Innensechskant gemäß UNI 5929-85. Auch sind Abdeckkappen für die Gehäuse der Stellungsanzeiger lieferbar, falls kein Stellungsanzeiger montiert wird.