ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Newsletters
Um immer über alle Neuheiten von Elesa Produkten und Dienstleistungen informiert zu sein.

Januar 2023
Der elektronische Stellungsaneiger DD52R-E-RF gewinnt den Deutschen Designpreis 2023, Elesa anerkannt als ein Historisches Markenzeichen von nationalem Interesse, Schauen Sie sich das M.2000-SWM Video an

Februar 2023
Elesa Räder: Programmerweiterung für ein zunehmend breitgefächertes Angebot, SFP-RT und SFN-RT Entlüftungskappen für die Montage auf Gummischläuchen, HFTX-HT-GL Ölstandsanzeiger für hohe Temperaturen

März 2023
Kugelgelenk SJF für Gelenkfuß, Maschinenfuß mit Schwingungsdämpfung LS.VA, Unverlierbare Rändelgriffe BT-HP und BT-HP-AV, Sparen Sie Zeit, kaufen Sie online ein!

April 2023
Neue Bügelgriffe EMPC, Neues verdecktes Scharnier CHG., Gerändelte Drehknöpfe IZN.381, Kennen Sie schon den Produktcode? Geben Sie eine schnelle Bestellung auf!

Mai 2023
Bügelgriff M.2000-SWM gewinnt auch den iF Designpreis 2023, Klemmplatten BSA-T50 für Spindelarretierung für Positionsanzeiger DD50, Bügelgriffe MPC

Juni 2023
Drahtlose Spindelpositioniersysteme mit Preis ausgezeichnet, Bügelgriffe EBP-L-CLEAN, GN 1150 Hygienic Design Verriegelungen

September 2023
Rollen und Räder: ein vielfältiges Angebot für jeden Bedarf, AVR-Gummipuffer mit Quadratischen oder Rechteckigen Platten, Rastbolzen GN 817.7 mit pneumatischer Betätigung

August 2023
Neue Scharniere aus zertifiziertem selbstverlöschendem Technopolymer lieferbar, GN 1582 Hygienic Design Halteschrauben mit niedrigem Kopfprofil, VTD-Drehmomentbegrenzungsknopf aus Thermoplast

Oktober 2023
Die ERX. verstellbare Griffe: Entdecken Sie die neuen verfügbaren Versionen und probieren Sie den neuen Konfigurator aus, Neue Verschlussschraube für Anwendungen mit hohem Druck, Der GN 464.1 Rändelknopf

November 2023
Neue STP-Spindel für Maschinenfüße aus SUPER- Thermoplast, CT-FG Flügelmuttern mit Abdeckflansch, GN 5063 T-Griffe

Januar 2024
Entdecken Sie die neue Reihe von Vakuumkomponenten und den Bügelgriff M453-SEMI-S8

Februar 2024
German Design Award 2024 für die TTC. Rohrverbindern und Gelenkverbindugen, GN 1133 und GN 1135 Gewindetragbolzen, Besucht uns in Köln!

März 2024
German Design Award 2024 für den EMPC. Bügelgriff, CFAX-IP Scharnier mit Dichtung, GN 514-A4 Rastbolzen

April 2024
Erweiterung des Elesa-Sortiments an Vakuumsauger, RMS-D und RMS-P rechteckige Haltemagnete in Scheibenform, Halter für Platten GN 939

Mai 2024
Elesa gewinnt ein Good Design® Award für den innovativen M.2000-SWM, M.343-SOFT Bügelgriff, MSM-TW-NI Gelenk-Klemmverbinder

Juni 2024
Erweiterung des Sortiments für Fördersysteme, GN 743.10 Ölschaugläser für hohe Temperaturen, Elesa und LILT erneut gemeinsam im Kampf gegen Krebs

Juli 2024
Vakuumkomponenten: eine noch grössere Auswahl, Zusätzliche Farben für elektronische Stellungsanzeiger, Flügelmuttern GN 8341

September 2024
Lassen Sie sich von den neuen Industriemagneten anziehen, CFMY-NL Scharniere, DIN 466-A4 Drehknopf, Besucht uns an den Messen !

Oktober 2024
High-Grip Vakuumsauger für die Automobilbranche, CFNR In Line Lift-off Scharnier mit Rücklauf, GN 3330 Rohrgriff mit beweglichen Abstützungen


Februar 2025
GST-SV Gewindestifte mit Druckstück, ANPS-Q Quadratische Stellringe, GN 1110 Spannriemen, Besucht uns !

Januar 2025
Vakuumkomponenten: Sehen Sie sich das neue Video an, ERX-SST-LP-Klemmhebel, GN 5299 Karabiner

Dezember 2024
Die Elesa-Geschäftsführung und alle Mitarbeiter wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr

November 2024
ESC-SFT Griffe mit integriertem Sicherheitsschalter, Belüftungsdeckel SFW und SFW-P, Rastbolzen mit Rastsperre PMT.101-SST-VD und PMT.100-SST-VD

März 2025
MRY-SST-HVD Griffe: Die ultimative Lösung für wasserdichtes Spannen, PES-Elastomerfedern und PEB, GN 676.2 Knöpfe – Besuchen Sie uns!

April 2025
HCV-E-LD Elektrische Ölstandanzeiger mit LED, RMBS Haltemagnete mit doppelseitiger Magnetfläche, GN 487 Kugelgelenk-Halterungen

Mai 2025
Verliersichere Spannelemente, Bügelgriffe M.643-AE-V0, Gerätegriffe GN 422

Juli 2025
Schwingungsdämpfer AVFP und AVFD, Monolitische Räder RE.F7-HT, Scharniere GN 235 mit Langlöchern zur Justierung