Header Header

DESIGN VON ELESA

Jedes noch so kleine optische oder funktionale Detail kann bei der Wahrnehmung eines Produkt ausschlaggebend sein.

Seit den 50er Jahren ist ELESA aktiv an dem Prozess beteiligt, der auf einer Weiterentwicklung des Designs von Werkzeugmaschinen abzielt. Hier hat die Innovation des Designs von Komponenten für Industriemaschinen und Industriegeräte ihren Ursprung. Ein Trend, dem das Unternehmen stets treu geblieben ist, wie die mehr als 50 Preise für Industriedesign belegen, die dem Unternehmen in 40 Jahren von renommierten internationalen Jurys verliehen wurden.

Wir planen unsere Produkte im Hinblick auf perfekte Funktionalität und optimale Ergonomie. Gleichzeitig ist uns aber auch an Produkten mit unvergleichlichem Design gelegen, die weltweit überall als ELESA Produkte erkennbar sind.
Ein Ziel, das wir schon häufig erreicht haben.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIE GESCHICHTE VON ELESA

An Innovation
in the World of
Mechanical Components

The history of Elesa
through the Design of its products

by Anty Pansera

Jahre, in denen ELESA Produkte mit Preisen für Industriedesign ausgezeichnet wurden:

2025
2025
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2022
2019
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2009
2007
2005
2004
2003
1994, 1995, 1996, 1997
1994
1988
1987
1985
1981
1980
1979
1977
Das Design von ELESA
trägt zur
Wertschöpfung und zur Qualität
Ihrer Produkte bei.

WENN FARBE DEN UNTERSCHIED MACHT

Die Auswahl von farbigen Komponenten oder farbigen Einsätzen ermöglicht eine ästhetische Kombination mit der Maschine oder Ausrüstung, an der die Komponenten installiert sind, und erhöht deren Wert und Qualität. ELESA bietet unter seinen mehr als 70.000 Produktcodes - alle ab Lager lieferbar - eine große Auswahl an Standardkomponenten in der ELECOLORS Farbpalette: Orange, Grau, Gelb, Blau, Rot, Schwarz und Grün.

Die Verwendung von lebendigeren Farben - verglichen zu den traditionellen grauen und grün "Reseda" - welche typisch waren für vergangene industrielle Umgebungen in der Maschinenindustrie, ist heute ein Trend, der sich in zunehmendem Maße in der modernen Maschinenindustrie festsetzt. Die Gründe für diese neuen Ansprüche kommen von einer ästhetischen Wandlung bei neuen industriellen Anlagen. In diesem Prozess wurden auch die Anforderungen an die verwendeten Komponenten anspruchsvoller. Dies nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch hinsichtlich Design und Funktionalität.

Elesa Standard als Lieblingsfarbe