Top

Übertragungselemente

Technopolymer-Übertragungselemente für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung, Zugfestigkeit und hohe Temperaturen, und das bei maximaler Laufruhe

Das breite Angebot an mechanischen Elementen von Elesa umfasst auch Übertragungselemente in Form von mechanischen Stirnzahnräder, Zahnstangen, Flanschmuttern, Zahnkupplungen und Getriebe.

Die Übertragungskomponenten bestehen aus Technopolymer, was ihnen ein geringes Gewicht verleiht und eine hohe Resistenz gegen Verschleiß, chemische Stoffe, Torsion, Zugfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen gewährleistet.

Dank des Technopolymers eignen sich die Industriezahnräder und -zahnstangen aus dem Elesa-Sortiment ideal für Anwendungen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern oder bei denen der Einsatz von Schmiermitteln vermieden werden muss. Sie eignen sich daher besonders für Anwendungen in den Bereichen Verpackung, Materialverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Pharmazeutik, Druck, Landmaschinenbau, Haushaltsgeräte usw.

Die geradverzahnten Stirnzahnräder werden aus glasfaserverstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis in grau und blau RAL 5005 hergestellt und haben eine Evolventenverzahnung mit einem Eingriffswinkel von 20°.

Die geradverzahnten Stirnräder ZCL-VD werden aus lebensmitteltauglichen Rohstoffen hergestellt. Durch ihre spezielle blaue Farbe (RAL 5005) sind sie im Falle einer versehentlichen Lebensmittelkontamination für das menschliche Auge gut sichtbar.

Die Zahnstangen sind aus glasfaserverstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis in grauer Farbe mit einem Eingriffswinkel von 20° hergestellt.

Die Flanschmuttern aus  Technopolymer auf Polyamidbasis oder Acetalbasis mit Trapezgewinde eignen sich für den Einsatz in Kombination mit Elesa-Positionsanzeigern und Bedienelementen.