ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Halter für Flächenelemente und zum Aufbau von Strukturen aller Art
Das Hauptmerkmal der Elesa-Halterungen ist, dass keine Bohrvorgänge am Flächenelement während der Montage vonnöten sind. Der PC Halter für Flächenelemente besteht aus zwei Thermoplastkörpern, die durch ein Gelenk und eine Schraube mit Mutter zum Festziehen verbunden sind.
Ein weiterer großer Vorteil der Halterung der PC-Serie besteht darin, dass dank der übergossenen und chemisch mit den Thermoplast Körpern verbundenen thermoplastischen Elastomerkissen während des Festziehens ein Druck auf das Flächenelement ausgeübt wird und dieses fixiert. Die strukturierte Oberfläche verhindert eine mit der Zeit mögliche Haftung der Gummiauflage am Flächenelement.
Die PPR-Klemme besteht aus zwei Körpern aus SUPER-Thermoplast, schwarz oder grau, einer Schraube und einer Mutter aus Edelstahl AISI 304. Die Klemme ist mit Schwingungsdämpfenden Elementen mit oder ohne NBR-Gummi erhältlich, die eine einwandfreie Verriegelung der Klemme an das Flächenelement gewährleisten, dies auch bei starken Vibrationen.