ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Lineareinheiten ideal zum Einsatz in unterschiedlichen Bereichen
Lineareinheiten sind ideal zum Einsatz in unterschiedlichen Bereichen: von der Automobilindustrie bis zur Lebensmittelbranche und chemischen Industrie. Auch einsetzbar in der Agrarindustrie und bei Baumaschinen. Die Montage der Lineareinheit kann anhand unterschiedlicher Verbinder erfolgen, siehe technische Daten.
Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrschlitten zu messen, können digitale Stellungsanzeiger DD52R und DD51 angebaut werden.
Desweiteren kann das Führungsrohr mit einer Längsskala versehen werden. Sonderlängen, Führungsrohre aus Edelstahl oder lasergravierte Skalierungen sind auf Anfrage lieferbar. Die Reihe der Lineareinheiten und Rohrklemmverbinder wird durch Verfahrschlitten aus Aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz, oder aus Edelstahl komplettiert. Durch Anziehen der Führung kann der Verfahrschlitten in der Endposition gesperrt werden.
Sonderausführungen auf Anfrage:
• Lineareinheiten in verschiedenen Längen.
• Führungsrohr Lineareinheit Edelstahl AISI 304
• Lineareinheiten mit zwei getrennten Gewindespindeln.
• Lineareinheiten mit Wellenzapfen beidseitig
• Führungsrohr mit lasergravierten Skalierungen.