ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Gummipuffer, Silent Bloc, Vibrationsdämpfer, Anschlagpuffer, Schwingungsdämpfer oder Gummidämpfer um nicht erwünschte Vibrationen zu dämpfen
Eine breite Palette von Gummipuffer, allgemein als Gummi-Metall-Puffer, Silent Bloc, Vibrationsdämpfer, Anschlagpuffer, Schwingungsdämpfer oder Gummidämpfer genannt, aus Naturkautschuk mit Fuß aus Stahl oder Edelstahl AISI 304, deren Zweck darin besteht Vibrationen, Erschütterungen und Geräusche von sich bewegenden Körpern und schwingenden Massen zu dämpfen. Als Anschlagpuffer werden sie häufig für Endanschläge verwendet und absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie.
Elesa bietet Gummidämpfer und Elastomer-Puffer in zahlreichen Formen an:
- zylindrische Gummipuffer, die als Isolatoren für Maschinen und Geräte verwendet werden, bei denen eine einfache Abstützung auf dem Boden ausreicht, oder als Vibrationsdämpfer, die die Elastizität des Elastomers und die Fähigkeit zur Energiedämpfung beim Aufprall nutzen. Diese schwingungsdämpfenden Halterungen sind kompakt.
- konische Gummipuffer, die dank ihrer größeren Flexibilität eine echte Alternative zu zylindrischen Silent Bloc sind. Ihre Zusammensetzung ermöglicht niedrigere Aufhängungsfrequenzen im Vergleich zu schwingungsdämpfenden Elementen derselben Größe.
- Taillierte Gummipuffer, die dank ihrer größeren Flexibilität mit den traditionelleren Vibrationsdämpfer austauschbar sind.
- Parabolische Gummipuffer zur Lösung von Isolationsproblemen bei drehzahlabhängigen Anwendungen wie Kompressoren, Motoren, Lüftern und Pumpen.
In der Reihe sind auch Anschlagpuffer aus grauem Silikongummi für den Einsatz in den Bereichen Lebensmittel- und Medizin. In dieser Familie befinden sich auch Maschinenfüße mit Schwingungsdämpfung auch für schwere Lasten sowie Schwingungsdämpfer, die Vibrationen hoher Intensität dämpfen können.
Auch zur Montage stehen verschiedene Befestigungs-Optionen zur Auswahl: mit Gewindestift oder Gewindebohrung.