ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Lagergehäuse werden in Verbindung mit Wellen eingesetzt und sind Teil des Zubehörs zum Aufbau von Strukturen aller Art für automatisierte Fertigungslinien
Pendelstützen zur Fixierung von rotierenden Wellen. Lagergehäuse erhältlich mit Vierkantflansch, Ovalflansch, Seitenflansch oder für 90 ° -Wellen. Die Pendelstützen sind aus Thermoplast (Polyamidbasis) für maximale mechanische und thermische Beständigkeit. Lagerbuchsen und Unterlegscheiben aus Edelstahl AISI 304. Lager aus Stahl verchromt mit statischer Belastung von 7000N bis 11000N und dynamischer Belastung von 14000N bis 19000N. Das Gehäuse aus grauem Thermoplast auf Polypropylen Basis ist in zwei verschiedenen Standardausführungen erhältlich: geschlossen für seitliche Klemmmontage oder perforiert für durchgehende Wellen. Ein System aus NBR-Gummidichtungen garantiert dem Lager eine hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit, Wasser und Dämpfen während der Waschzyklen, verhindert die Ansammlung von Verunreinigungen und bewahrt deren Funktion auch in aggressiven Umgebungen.