Top

Ölstandanzeiger

Ölstandsanzeiger für Anwendungen in Verbindung mit Flüssigkeiten, Zusatzstoffen, kochendem Wasser oder Lösungsmitteln, die Alkohol enthalten

Die große Auswahl an Elesa Ölstandsanzeigern unterscheidet sich in Form, Größe und verwendeten Materialien für Einsatzbereiche mit Zusatzstoffen, auch in Verbindung mit kochendem Wasser oder Lösungen, die Alkohol enthalten. Unter den zahlreichen Ausführungen von Ölstandsanzeigern heben wir besonders den Ölstandsanzeiger HCK-GL (Elesa Patent) hervor, mit transparentem Schutzgehäuse, entwickelt und hergestellt um den Füllstand an hydraulischen Systemen abzulesen, welche den Einsatz von Flüssigkeiten verlangen, die aggressive chemische Lösungen enthalten, wie z.B. Glykol.
Diese Ölstandsanzeiger werden meistens bei Kühlsystemen oder in kalten Ländern eingesetzt, um das Gefrieren der Flüssigkeit zu verhindern. Der vordere Schutz ist einfach zu demontieren wodurch der Ölstandsanzeiger gereinigt werden kann und somit optimale Sicht bietet, auch vom seitlichen Ablesen.

Wir erwähnen auch die Ölstandsanzeiger der HCX-Serie aus transparentem Thermoplast (Polyamid) hergestellt. Die Formgestaltung der Ölstandanzeigers ergibt einen Vergrößerungseffekt, so dass die Skala besonders gut abgelesen werden kann. Die spezielle Formgestaltung der SUPER-Thermoplast Schrauben ermöglichen ein optimales Anzugsmoment der Schrauben zu den Dichtungsringen. HCX Ölstandsanzeiger garantieren eine 180 °Sichtweite der Flüssigkeit, sind Ultraschall verschweißt und somit perfekt abgedichtet. Während der Montage werden die Ölstandsanzeiger 100% automatisch mit einer Sonder-Testeinheit geprüft.