ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Eine große Auswahl an Schwingungsdämpfer Elemente aus Naturkautschuk mit Fuß aus Stahl verzinkt oder Edelstahl AISI 304
Eine große Auswahl an Gummipuffer, auch Anschlagpuffer, Silent Bloc, Vibrationsdämpfer oder Gummidämpfer genannt.
Schwingungsdämpfende Elemente werden verwendet, um Vibrationen zu dämpfen welche das Funktionieren der jeweiligen Maschinen beeinträchtigen können. Ebenso geeignet um auftretenden Geräuschpegel zu dämpfen welcher durch das Bewegen oder Vibrieren von Massen an ungleichmäßig ausgestellten Maschinen entstehen kann.
Die Gummipuffer, Anschlagpuffer oder Silent Bloc sind aus NR Naturgummi, Härte 40, 55 oder 70 Shore A. Sie sind in verschiedenen Formen und Abmessungen lieferbar: zylindrische Schwingungsdämpfer, Konische Schwingungsdämpfer oder mit parabolischen geformten Profilen.
In der Reihe sind auch Gummipuffer aus grauem Silikongummi, für den Einsatz im Lebensmittel- und Medizinbereich erhältlich.
Ganz neu sind die Schwingungsdämpfer mit Flansch und Vibrationskissen und die Schwingungsdämpfer mit Kabel oder Feder.