ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Spannhebel und Klemmhebel in unterschiedlichen Materialien: Duroplast, Thermoplast, Stahl, Grauguss, Edelstahl für unterschiedlichen Industriebranchen
Die Jaccard-Griffe, in Form von Spannhebel oder Klemmhebel, sind in unterschiedlichen Materialien lieferbar: Duroplast, Thermoplast, Stahl, Grauguss oder Edelstahl zum Einsatz an Maschinen und Ausrüstungen in unterschiedlichen Industriebranchen wie z.B. die Verpackungsindustrie, Büroausstattungen oder Formgebungsmaschinen. Spanngriffe aus Grauguss sind ideal zum Einsatz an Anlagen mit hoher Beanspruchung wie z.B. Maschinen zur Metallbearbeitung.
Zu dieser Familie gehören auch Spannhebel aus SUPER-Thermoplast mit Einsätzen aus Edelstahl mit welchen schnell und sicher gespannt werden kann. Der Spannhebel mit dem Stellschraubsystem ist mit einem gerändelten Ring ausgestattet mit dem während des Spannvorganges die gewünschte Spannstellung eingestellt werden kann. Das leicht gewölbte elegante Design des Hebels in Verbindung mit dem speziell gestalteten Hebelende und die Geometrie bieten einen sicheren, ergonomischen und angenehmen Griff.