Top

U-Magnete und Profilmagnete

U-Magnete für hohe Temperaturen, in roter Farbe. Haltemagnete für Profile ermöglichen Befestigung von Türen, Abdeckungen oder Werkzeugen an Aluminiumprofilen

U-Magnete und Profilmagnete zählen zu den Klassikern unter den Industriemagneten.

U-Magnete aus Aluminium-Nickel-Kobalt (AlNiCo) garantieren Beständigkeit gegen hohe Temperaturen: bis zu 350 ° C. Die rot lackierte Ausführung ist ideal für Temperaturen bis 180 ° C. Die U-Magnete aus der Reihe der Industriemagnete von Elesa sind nicht abgeschirmte, gegossene Magnetsysteme mit hoher Leistung bei sehr geringen Gesamtabmessungen. 

Die Anziehungsfläche ist in zwei Teile geteilt. Um sicherzustellen, dass die angegebene Anziehungskraft nicht verändert wird, müssen die Befestigungsschrauben aus nichtmagnetischem Material bestehen. Um die Handhabung der Magnete zu erleichtern und eine Entmagnetisierung zu vermeiden, werden die U-förmigen Magnete mit einer auf der Haftfläche angebrachten Metallplatte geliefert.

Haltemagnete für Profile mit einem Gehäuse aus Technopolymer auf Polyamidbasis, schwarzer Farbe und matter Oberfläche, mit Schraube und Druckplatte aus verzinktem Stahl sind ideal für die einfache Befestigung von Türen, Abdeckungen oder auch Werkzeugen an Aluminiumprofilen.

Die elastischen Seitenteile ermöglichen es, den Magneten an jeder beliebigen Stelle in die Profilnut einzusetzen. Die Druckschraube fixiert den Magneten und verhindert ein Verrutschen.