Top

Elektronische Stellungsanzeiger

Elektronische Stellungsanzeiger oder Positionsanzeiger mit Batteriebetrieb ermöglichen das Ablesen die absolute oder inkrementelle Position einer Maschinenkomponente

Elektronische Stellungsanzeiger (zwei Größen verfügbar) mit Batteriebetrieb ermöglichen das Ablesen der absoluten oder Zielposition eines Maschinenteils. Dank der verfügbaren Funktionen und programmierbaren Parameter kann ein einzelner Artikel für mehrere Anwendungen verwendet werden, die unterschiedliche Schritte der Antriebswelle, Drehrichtungen und Maßeinheiten erfordern.
Die Anzeige elektronischer Stellungsanzeigen sorgt für eine hervorragende Ablesbarkeit auch aus der Ferne und aus verschiedenen Sichtwinkeln. Das Sichtfenster aus transparentem Technopolymer schützt das LCD-Display vor versehentlichen Stößen.

Die hohe Schutzart IP65 oder IP67 macht den Positionsanzeiger für Anwendungen geeignet, bei denen häufig gewaschen werden muss, auch bei intensiven Wasserstrahlen. Im Lieferumfang der elektronisch- und digitalen Stellungsanzeigen ist auch die neue Anzeige mit Datenübertragung über Funk erhältlich. Die elektronischen Positionsanzeiger (Elesa-Patent) sind über Funk mit der Steuereinheit verbunden, so dass für eine schnelle und einfache Installation keine Verbindungskabel erforderlich sind. Die aktuelle Position und die Zielposition zum und vom Steuergerät werden über Funk übertragen, was das Einrichten der Maschine erleichtert.
Dieses System ist v.a. dann geeignet, wenn es zu regelmäßigen Format-Änderungen kommt. Es vereinfacht die Einstellung das Ziel/aktuelle Position der Maschinenteile und dient daher auch als eine Art Sicherheitssystem. Ist auch nur ein einziger DD52R-E-RF Stellungsanzeiger in der Zielposition positioniert, verhindert PLC den Beginn des Produktionszyklus, um Probleme im Produktionsablauf zu verhindern. Die Installation des Systems ist schnell und einfach durchzuführen und benötigt kein Kabel zwischen der Kontrolleinheit und den Stellungsanzeigern.