Top

Gelenkfüße und Stellfüße

Gelenkfüße, Stellfüße, Nivellierfüße dienen dazu, Maschinen, Anlagen und Geräte auf einer beliebigen Oberfläche einzurichten

Eine große Anzahl an Stellfüßen und Gelenkfüßen in verschiedene Kombinationen von Materialien für Maschinen und Anlagen. Stellfüsse bestehen im Allgemeinen aus einem Fußteller und einer Verstellspindel. Diese Komponenten werden auch Nivellierfüße oder Maschinenfüße genannt.
Stellfüße und Gelenkfüße dienen dazu, Maschinen, Anlagen und Geräte auf einem beliebigen Untergrund abzustellen. Durch die Wahl eines geeignetes Fußtellers können sie Schäden an empfindlichen Bodenbelägen verhindern.
Elesa bietet Gelenkfüße in einer Vielzahl unterschiedlicher Varianten als Standard Ausführungen an. Verschiedene Kombinationen von Materialien von Fußtellern und Verstellspindeln, welche das Aussehen der jeweiligen Maschine oder Ausrüstung anheben und den Reinigungsprozess erleichtern. Stellfüße aus Kunststoff können in Kombinationen mit Verstellspindeln aus Stahl verzinkt oder Edelstahl AISI 304 oder aus SUPER-Thermoplast montiert werden.

Stellfuße und Maschinenfüß sind mit oder ohne eine rutschfeste NBR-Gummischeibe an der Basis erhältlich, die eine perfekte Verankerung auf dem Boden garantiert, ohne dass sie sich selbst bei Stößen während der Handhabung oder beim Anhaften auf dem Boden lösen kann.

ESD-Gelenkfüße
ESD-Maschinenfüße bestehen aus einem speziell leitfähigen ESD-Kunststoff, der das Aufkommen von elektrostatischen Ladungen verhindert.
Gelenkfüße für Bodenmontage
Einige Nivellierfüße  weisen eine spezielle Form bzw. ein spezielles Design auf, so dass das Montieren auf dem Boden ermöglicht wird. Diese Varianten sind geeignet, wenn die Maschine bzw. die Ausrüstung eine stabilere Befestigung verlangt (ab Durchmesser 60 mm).
Gelenkfüße für den Hygienebereich
Stellfüsse für den Hygienebereich bestehen aus feingedrehtem, rostfreiem Edelstahl. Sie sind in Ausführungen erhältlich, die nach EHEDG und 3A Richtlinien zertifiziert sind.