Top

Rohrverbinder

Klemmverbinder und feste oder verstellbare Klemmstative für den Bau leichter, modularer Strukturen aus Aluminium oder Edelstahl

Ein großes Programm fester und verstellbarer Verbindungselemente für Vierkant und Rundrohre, ideal in Verbindung mit modularen Aufbauten in unterschiedlichen Industriebereichen. Die Klemmverbinder sind lieferbar in verschiedenen Materialien: Kunststoff Thermoplast, Aluminium naturfarben oder auch Edelstahl poliert oder sandgestrahlt.
Die Klemmverbinder für Rohre – auch Rohrklemmverbinder genannt - sind lieferbar von Durchmesser 10 mm bis Durchmesser 60 mm. Deren Montage ist einfach und effizient durch die Verwendung von Spannschrauben (Zylinderschrauben). Somit können schnell individuelle Aufbauten hergestellt werden. In der Reihe auch:
- Gelenk-Klemmverbinderin Kunststoff Thermoplast, Aluminium oder Edelstahl
- Rohre und Zubehör, rund oder Vierkant, in unterschiedlichen Materialien
- Klemmverbinder für Lineareinheiten in verschiedenen Materialien und Formen
- Lineareinheiten und Zubehör, zum Einsatz in unterschiedlichen Bereichen