ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Rastbolzen, Verriegelungsbolzen, Rastbolzen mit Flansch, Rastbolzen mit Hebelarm und miniraster bieten eine sichere Verbindung mit geringem Spiel
In der Rastelemente Gruppe findet man Rastbolzen, Miniraster, Rastbolzen mit Hebelarm, Rastbolzen mit Flansch und verschiedene Zubehöre. Unterschiedliche Elemente einer Baugruppe können mittels Rastbolzen in einer bestimmten Position fixiert werden. Rastbolzen bestehen aus einer Führung mit Gewinde, mit oder ohne Knopf und einem Bolzen aus unterschiedlichen hochwertigen Materialien; gehärtet, Edelstahl und SUPER-Thermoplast. Verriegelungsbolzen aus Stahl brüniert haben gehärtete Enden und bieten somit bessere Eigenschaften hinsichtlich Arretierung.
Einige Verriegelungsbolzen sind mit Rastsperren ausgestattet wodurch der Bolzen in der betätigten Position durch Drehen arretiert werden kann.
Der Gewindekörper ist lieferbar in unterschiedlichen Längen und Durchmessern um die jeweiligen Anforderungen der Anwendung zu entsprechen. Die Bedienknöpfe sind entweder aus Thermoplast in schwarz oder rot; rot speziell bei Anwendungen wo Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen. Die Ausführung in SUPER-Thermoplast bietet eine leichte Variante mit hoher mechanischer Festigkeit. Dieses hochwertige Material ist korrosionsgeschützt und beständig gegen wiederholtes Reinigen mit Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln. Somit können diese Verriegelungsbolzen, ebenso wie die Varianten aus Edelstahl, auch in Bereichen eingesetzt werden, wo hygienische Voraussetzungen notwendig sind, wie zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder Pharmaindustrie. Auch sind in dieser großen Familie der Rastbolzen Ausführungen mit integrierten Sicherheitsfunktionen lieferbar, um unbeabsichtigtes Lösen des Bolzens zu verhindern.