ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Klappgriffe zum Einsatz an Maschinen und Ausrüstungen wenn Platzmangel besteht und der Griff im eingeklappten Zustand nicht vorstehen darf
Klappgriffe aus verschiedenen Materialien für alle Anwendungen: Kunststoff Thermoplast, Stahl, Edelstahl und Aluminium. Der MPE Klappgriffe, erhältlich in Schwarz, Grau oder in der CLEAN-Version (ähnlich Weiß RAL 9002), zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Leichtigkeit und besondere mechanische Festigkeit aufgrund des Materials und des Designs aus, mit dem er entwickelt wurde.
Die weiße Färbung der faltbaren Klappgriffe, die insbesondere in medizinischen Umgebungen verlangt wird, ermöglicht die genaue Identifizierung von Staub- oder Schmutzspuren und vermittelt aus psychologischer Sicht den Bedienern und Patienten ein Gefühl der Sterilität und Sauberkeit. Die Formen ohne Hohlräume verhindern die Ablagerung von Schmutz, Staub und Verarbeitungsrückständen und ermöglichen eine sorgfältige Reinigung. Die Einsätze aus rostfreiem Stahl, ein typisches korrosionsbeständiges Material, ermöglichen ein häufiges Waschen dieser Komponenten und gewährleisten, dass Qualität und Leistung im Laufe der Zeit unverändert bleiben.