Top

Spanngriffe

Spanngriffe wie Sterngriffe, Kreuzgriffe, Bediengriffe, Flügelmuttern und Derhmonter-Griffe für viele Indutriebranchen in unterschiedlichen Ausführungen und Materialien.

Die Spanngriffe umfassen Sterngriffe, Kreuzgriffe, Dreisterngriffe, Fünfsterngriffe, Bediengriffe, Drehmoment-Griffe, Flügelmuttern und Drehknöpfe, aber auch Rändelschrauben und Rändelmuttern zum Einsatz in verschiedenen Industriebranchen. Lieferbar in unterschiedlichen Materialien wie Thermoplast, Duroplast, Aluminium oder Edelstahl. Verschiedene Formen, Montage-Durchmesser und Ausführungen, mit glatten Bohrungen, Gewindebohrungen oder mit Gewindezapfen.
Bedienelemente sind in Edelstahl für Bereiche wo korrosionsfeste Materialien vorgeschrieben sind lieferbar.
Durch die Ergonomie, das Design und die hochwertige Qualität der verwendeten Materialien können Sie als Anwender aus einer Reihe von Spanngriffe auswählen, die nicht nur einen sicheren Halt bieten, sondern auch gleichzeitig angenehm bedient werden können.

Einige Sterngriffe, Kreuzgriffe, Bediengriffe und Flügelmuttern sind mit Einsätzen in den Elecolors® Farben lieferbar um sich entsprechend abzuheben bzw. um unterschiedliche Bedienfunktionen hervorzuheben.
Durch die hohe Flexibilität unserer Produktion der Spannelemente und den ständig wachsenden Ansprüche des Marktes vor Augen, wurden parallel hochwertige Produktlinien entwickelt, wie zum Beispiel unsere Soft-Touch Reihe. Bei der Verwendung dieser Spanngriffe (Sterngriffe, Kreuzgriffe oder Bediengriffe) können zum einen Vibrationen aufgefangen werden und zum anderen bieten diese Bedienelemente dem Bediener einen angenehmen und sicheren Halt. Zu den Reihen von hochwertigen Produktlinien zählt auch die Clean Reihe. Diese zeichnet sich nicht nur durch ihre weiße Farbe und den verwendeten Einsätzen aus Edelstahl aus, sondern auch durch ihre kompakte Form ohne Aushöhlungen und ist somit ideal für Anwendungen wo wiederholtes Reinigen notwendig ist. Entdecken Sie unsere Reihen von hochwertigen Produkten.