Gummipuffer - Richtlinien für die richtige Auswahl

Erforderliche Basisdaten:

  • Störfrequenz: Die Frequenz der Vibrationen, der sich im Betrieb befindlichen Maschine. Prinzipiell wird diese durch die Umdrehungen des Motors hervorgerufen [Hz=U/min./60];
  • die angewandte Last auf jedes einzelne vibrationsdämpfende Element [N];
  • der benötigte Isolationsgrad [%];
  • Die Verformung des Gummipuffers unter einer bestimmten Last [mm];
  • Die Steifigkeit [N/mm], dass ist die Last bei der das Vibrationsdämpfende Element um 1mm verformt.

Den richtigen Gummipuffer auswählen. 

  • In Bezug auf das Diagramm für den Isolationsgrad, teilen Sie die Störfrequenz-Werte mit dem erforderlichen Isolationsgrad (jeder Isolationsgrad entspricht einer Linie im Diagramm) und definieren Sie die Pressung [in mm];
  • Teilen Sie die anliegende Last durch die Pressung um die erforderliche Steifigkeit des Gummipuffers zu erhalten
  • Vergleichen Sie nun die errechnete Steifigkeit mit den Steifigkeitswerten in der Tabelle und wählen Sie den nächstgelegenen Gummipuffer aus.
  • Die angegebenen Steifigkeitswerte beziehen sich auf maximale Belastungswerte.
  • Die Auswahl des richtigen Artikels is Aufgabe des Anwenders.

Beispiel

Nutzungsbedingungen:

  • Störfrequenz: 3000 U/min.
  • Last = 120N pro Gummipuffer
  • Isolationsgrad von 90% benötigt
  • Im Diagramm ist ersichtlich, dass bei einer Frequenz von 50Hz und einem Isoliergrad von 90% der Federweg 1mm sein darf.
  • Nun benötigt man die Steifigkeit die sich aus Last durch Federweg ergibt = 120[N]:1[mm] = 120[N/mm]
  • Den richtigen Gummipuffer wählt man, indem man die geforderte Steifigkeit mit den in der Tabelle angegebenen Werten vergleicht.
  • Wie die Werte, die in der Tabelle für DVA.1 angegeben sind zeigen, ist der zu verwendende Gummipuffer DVA.1-25-20-M6-18-55.