ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Wir versenden in der ganzen Schweiz und Lichtenstein über unseren Vertragspartner, die Schweizerische Post.*
Bei Online-Käufen wird die Höhe der Versandkosten direkt bei der Bestellung auf der Website berechnet.
Lieferzeiten
Beim Standardservice werden vorrätige Artikel in der Regel innerhalb von 2-3 Arbeitstagen nach Auftragsbestätigung geliefert.
Mit dem Express-Service werden vorrätige Artikel in der Regel am selben Tag nach der Auftragsbestätigung versandt.
Sie können die Verfügbarkeit der Produkte direkt auf der Website überprüfen, indem Sie das Produkt in Ihren Warenkorb legen.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Sendung zu einem bestimmten Datum verschickt wird, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an.
Versandkosten
Die Versandkosten werden nach dem Gewicht der Sendung berechnet.
Nachfolgend finden Sie die Gebühren für den Standardservice:
Gewicht | Tarif |
Bis 1 kg | 14,50 CHF |
Bis 2 kg | 17,00 CHF |
Bis 5 kg | 20,50 CHF |
Bis 10 kg | 26,50 CHF |
Bis 15 kg | 32,50 CHF |
Bis 20 kg | 35,50 CHF |
Bis 25 kg | 38,50 CHF |
Bis 30 kg | 43,00 CHF |
Bis 40 kg | 50,00 CHF |
Bis 50 kg | 54,00 CHF |
Bis 60 kg | 60,00 CHF |
Bis 70 kg | 62,00 CHF |
Bis 80 kg | 72,00 CHF |
Bis 100 kg | 92,00 CHF |
Über 100 kg | 142,00 CHF |
Nachfolgend finden Sie die Gebühren für den Expressservice:
Gewicht | Tarif |
Bis 1 kg | 25,00 CHF |
Bis 2 kg | 29,00 CHF |
Bis 5 kg | 30,00 CHF |
Bis 10 kg | 38,00 CHF |
Bis 20 kg | 50,00 CHF |
Bis 30 kg | 54,00 CHF |
Bis 50 kg | 77,00 CHF |
Sperrige Produkte
Bei grossen Paketen kann ein Sonderversand erforderlich sein.
Etwaige zusätzliche Kosten für den Sonderversand werden vom Kundendienst während der Vorbereitung der Waren mitgeteilt.
Fragen?
Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter +41 32 365 54 50 (Montag-Donnerstag, 7:30-11:45 Uhr und 13:15-16:45 Uhr. Freitags 7:30-11:45 Uhr und 13:15-16:30 Uhr) oder per E-Mail an oder nutzen Sie die Rubrik Kontakt auf der Website, um Informationen anzufordern oder zu einem von Ihnen angegebenen Zeitpunkt zurückgerufen zu werden.
* Um Ihren eigenen Kurierdienst zu nutzen, kontaktieren Sie bitte unser Kundendienst unter +41 32 365 54 50 (Montag bis Donnerstag – 7:30 bis 11:45 Uhr und 13:15 bis 16:45 Uhr und Freitag – 7:30 bis 11:45 Uhr und 13:15 bis 16:30 Uhr)