Top

Duroplast Räder

Rollen und Räder aus Duroplast, Phenolharz mit hoher Temperaturbeständigkeit bis zu 300 ° C. Ideal zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie und an Backöfen

Neu im umfangreichen Elesa Rollen und Räder Katalog sind die rollend und Räder aus Duroplast. Während der Formgebung aufgrund einer finalen Polymerisierung aushärten und dadurch temperaturbeständig bis zu 300°C sind.
Die Duroplast Räder sind somit geeignet zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie und an Backöfen, speziell in der Backmittelindustrie. Festes oder drehbares Lenkgehäuse in Stahl verzinkt oder Edelstahl AISI 304, entwickelt für Belastungen bis zu 2000N. Die Rollen und Räder aus Duroplast sind mit oder ohne Bremse lieferbar. Räder aus Edelstahl sind ideal für den Einsatz in bestimmten Bereichen, wo die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien vorgeschrieben ist.