Top

Polyurethanräder

Große Auswahl an Rollen und Rädern aus Polyurethan für die manuelle oder mechanische Handhabung auf glatten oder empfindlichen Oberflächen



Eine große Auswahl an Rollen und Rädern aus Polyurethan, entweder durch Spritzverfahren oder Formgebung zur manuellen oder mechanischen Handhabung auf glatten Oberflächen.
Die Lauffläche der Polyurethanräder und Rollen für industrielle Wagen ist aus gespritztem Polyurethan und der Radkörper aus Kunststoff Thermoplast.
Des Supportes mit fester oder drehbarer Platte sind lieferbar in unterschiedlichen Materialien für mittlere bis schwere Lasten oder für schwere bzw. besonders schwere Lasten.

Die eingespritzten Räder/Rollen aus Polyurethan sind lieferbar mit oder ohne Bremse, auch in Edelstahl Varianten zum Einsatz in bestimmten Bereichen wo der Gebrauch von korrosionsfesten Materialien vorgeschrieben ist. Das geformte Polyurethan Material ist in der Regel elastisch wodurch mittlere und höchste Ansprüche an die mechanische Festigkeit hinsichtlich Druckes und Bruchkraft gewährleistet sind. Das Rollen und Rädern aus Polyurethan bietet in der Regel geringere Elastizität und ausgezeichnete Härteeigenschaften.