RLE.FF-N Räder mit Gelenkfuß

Stütze aus Stahl, Polyurethan Beschichtung

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Lauffläche

Gespritztes Polyurethan, Härte 55 Shore D.

Radkörper

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Lagerung

Nabe mit durchgängigem Loch

Lenkgehäuse

Verzinktes Stahlblech, Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 2200N ausgelegt.

Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

Benötigt keine Wartung.

Bestehend aus (siehe Abb. 1):

  1. Platte: verzinktes Stahlblech;
  2. Lenkgabel: verzinktes Stahlblech;
  3. Kugellagerhaltering: verzinktes Stahlblech;
  4. Zapfen: in der Platte integriert;
  5. Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
  6. Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.

Gelenkfuß

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Gewindespindel mit Mutter, Drehgelenk und Sechskant aus Stahl, poliert, verzinkt.

Rutschfester Gummiauflage (NBR), 70 Shore A, schwarz, wird montiert geliefert.

RLE.FF-N - Räder mit Gelenkfuß 
Hinweis

Anwendungen

Ausgezeichnete Gleit- und elastische Eigenschaften, gute Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Die Rolle mit rutschfestem Gelenkfuß ermöglicht das Anheben von Wagen oder Maschinen für einen sicheren Betrieb, während gleichzeitig die Möglichkeit einer häufigen Bewegung durch einfaches Verstellen des Sechskants des Fußes gegeben wird, wodurch feste Arbeitsplätze und Geräte effektiv in mobile Arbeitsplätze verwandelt werden können.

Die rutschfeste Gummiauflage verleiht dem Aufbau eine höhere Stabilität.

Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.FF.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.