ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
RE.F7-HT Monolithische Räder
Duroplast, hohe Temperaturen

Radkörper
Wärmehärtender Kunststoff (PF), Temperaturbeständigkeit bis 300°C.
Härte 92 Shore D ±5.
Nabe mit durchgängigem Loch
Anwendungen
Durch die Beständigkeit bei hohen Temperaturen sind RE.F7-HT Rollen v.a. für den Lebensmittelsektor, speziell im Bereich von Bäckereien, geeignet.
Zugkraft oder Schubkraft für die Radbewegung [N] | |||
---|---|---|---|
Last [N] | |||
1000 | 2000 | ||
D[mm] | 80 | 40 | - |
100 | 37 | 82 |