4. ANWENDUNGEN

4. BEARBEITUNG VON ELESA STIRNZAHNRÄDERN

Möchte man am Zahnrad nachträglich eine Bohrung oder Keilnut anbringen müssen Greifer verwendet werden, die sich an den Durchmesser des Zahnrades anpassen um diese von außen zu fixieren (siehe Abb. 3).

Die Spannfläche muss möglichst breit gewählt werden (z.B. für Modul 3 müssen 3-4 Zähne, bei Modul 1 zumindest 7 Zähne geklemmt werden).

Die Bearbeitung der Stirnzahnräder kann trocken erfolgen. Es empfiehlt sich jedoch eine Kühlung durch Luft.

Beim Zerspanen keine zu hohe Geschwindigkeit verwenden und auf eine rasche Bearbeitung achten, damit die Späne aufgrund der Hitze nicht schmelzen und an der zu bearbeitenden Oberfläche kleben bleiben.

Um Risse beim Erstellen von Keilnuten zu vermeiden verwenden Sie einen hohen Vorschub (2,000 – 2,500mm/min) und geringe Schneidtiefen (0.3-0.5mm).



5. ANWENDUNGEN

Die Übertragungseinheiten aus Thermoplast (PA) sind eine gute Alternative zu Übertragungseinheiten aus Metall. Sie werden v.a. überall dort verwendet wo eine Geräuschreduktion oder die Vermeidung von Schmiermittel gefordert ist. Auch das geringe Gewicht kann für Anwendungen von Vorteil sein. Zusätzlich verringert die hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen die Korrosion in aggressiven Umgebungen.

Die Metall-Zahnräder sind oft überdimensioniert und können daher sehr gut durch Thermoplast-Zahnräder ersetzt werden.

Anwendungsbereiche für Zahnräder aus Thermoplast sind:

  • Verpackungsmaschinen und Förderbänder
  • Industrielle Reinigungsmaschinen
  • Maschinen für die Verarbeitung von Glas und Keramik
  • Catering Equipment
  • Typographische Industrie
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Chemische und pharmazeutische Industrie
  • Haushaltsgeräte