2. Stellungsanzeiger mit Pendelsystem

Stellungsanzeiger mit Pendelsystem mit analoger oder digital-analoger Anzeige

Geeignet für die Verwendung an waagrechten bzw. bis zu max. 60° geneigten Spindeln. Das Planetengetriebe befindet sich in einem geschlossenen Gehäuse (Abb. 1). Es besteht aus einem Pendelsystem, welches auf einem Präzisions-Kugellager angebracht ist. Dieses rotiert an einer zentralen Spindel integral mit dem Stellungsanzeiger-Gehäuse, welches am Handrad/Rändelknopf fixiert ist. Eine Reihe an Zahnrädern mit unterschiedlichen Untersetzungen übermittelt die Umdrehung der Spindel an einen schwarzen Zeiger

Am Pendel ist eine Skala fixiert. Wenn der Stellungsanzeiger an waagrechte Spindeln (oder max.60° geneigt) angebracht ist, bleibt die Skala, bei Drehen des Handrads/Rändelknopfs, durch die Schwerkraft unverändert.