Haupteigenschaften der materialmischungen

MaterialInternationale AbkürzungElesa-NameEigenschaftenFarbeBetriebstemperaturHärteChemische BeständigkeitAnwendungen
Nitrilkautschuk oder ölbeständiger GummiNBRAHochgradig beständig gegen Öl, Hitze und Alterung.Geringe dauerhafte Verformung. Gute Luft- und Gasundurchlässigkeit.Im unbehandelten Zustand geringe Ozonbeständigkeit.Schlechte dielektrische Eigenschaften.Geringe ResilienzSchwarzVon -40 °C bis +130 °C60 ÷ 70°Shore ABeständigkeit gegenüber Mineral- und Pflanzenöl, Kohlenwasserstoffen, Gas, Wasser und Dampf.Dank ihrer ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften können diese Vakuumsauggreifer schwere Lasten bewältigen und sind reiß-, quetsch- und stoßfest.Sie eignen sich zum Greifen von Metallplatten, Glas und Lasten mit glatten Oberflächen.
NaturkautschukNRNAusgezeichnete Elastizität und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Schnitte und Risse.SchwarzVon -70 °Cbis +80 °C45 ÷ 50°Shore AMäßige Beständigkeit gegen Meerwasser und Säuren mittlerer KonzentrationDie Flexibilität des Materials ermöglicht eine Haftung auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen. Sie eignen sich für Holz, Karton, Marmor, Ziegel, Glas und Kunststoffe.
SilikonVMQSAusgezeichnete Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.Leitfähiges Material.Neutral weißRotVon -50 °Cbis +300 °C40 ÷ 45°Shore AAusgezeichnete Beständigkeit gegen chlorierte Stoffe, Lösungsmittel, Ozon, Sauerstoff und UV-Strahlen.Sie finden in der Lebensmittelverpackungsindustrie sowie im Elektronik- und Pharmasektor (Medizin) Anwendung, wo die Oberflächentemperatur des Produkts im Allgemeinen ein wichtiger Parameter ist (sehr hohe Temperaturen oder unter 0 °C).
Gelber NaturkautschukNRNGAusgezeichnete Elastizität und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß, Schnitte und Risse.NaturgelbVon -50 °Cbis +70 °C40 ÷ 45°Shore AMäßige Beständigkeit gegen Meerwasser und Säuren mittlerer KonzentrationDie besondere Flexibilität des Materials ermöglicht die Haftung auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen.Sie werden für das Greifen von Papier, Karton, Kunststoff sowie Verpackungsfolien und dgl. empfohlen.
Hydrierter NitrilkautschukHNBRBAusgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Alterung, chlorhaltige Öle, Fette und Benzin.Geringe dauerhafte Verformung.Hinterlässt keine Schlieren auf den Greifflächen der Vakuumsauger.RotVon -40 °Cbis +170 °C60 ÷ 75°Shore ABeständigkeit gegenüber Mineral- und Pflanzenölen, Chlor, Kohlenwasserstoffen, Gas, Wasser und Dampf.Dank ihrer hohen Verformungsbeständigkeit können diese Vakuumsauggreifer schwere Lasten bewältigen und sind reiß-, quetsch- und stoßfest.